Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BKT0002

BKT 67M-002-U-S92

Kontrasttaster

Baureihe
67M
Abmessung
32 x 64 x 82 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 1…5.5 V
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Zeitfunktion ein/aus
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
67M
Abmessung
32 x 64 x 82 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 1…5.5 V
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Zeitfunktion ein/aus
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, fokussiert
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtart
Blaulicht/Grünlicht/Rotlicht
Lichtfleckgröße
5 x 1.5 mm bei 9 mm
Reichweite
6...12 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker
Gehäusematerial
Aluminium, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten