Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BKT000W

BKT 21M-002-N-S4

Kontrastsensoren

Baureihe
21M
Abmessung
12 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
Einlernen Kontrast (Schaltpunkt)
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
21M
Abmessung
12 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
Einlernen Kontrast (Schaltpunkt)
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, fokussiert
Optische Besonderheit
Coaxial Optics
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtart
Weißlicht
Lichtfleckgröße
Ø 3.5 mm bei 19 mm
Reichweite
17...21 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet
Aluminium
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten