Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kontrasttaster
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41.5 x 21.6 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
Empfohlene Alternative
BOS02EP
Lichttaster
BOS 6K-UU-LD10-S49
Verfügbarkeit
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
| BKT 6K-002-P-S49 | BOS 6K-UU-LD10-S49 | |
|
242,05 EUR
Listenpreis
|
190,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Eingangsfunktion |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
| Funktionsprinzip | Kontrasttaster | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, fokussiert | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | fokussiert | fokussiert |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 0.7 x 0.7 mm bei 250 mm | 0.7 x 0.7 mm bei 250 mm |
| Reichweite | 1...250 mm | 1...250 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt