Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BLA0001

BLA 50A-001-S115

Lichtbänder und Lichtgitter

Baureihe
A
Abmessung
100 x 26 x 93 mm
Schnittstelle
2x Analog, Spannung/Analog, Strom: 0…10 V/4…20 mA
3x PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Lichtband
Optische Besonderheit
CCD-Technik
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
A
Abmessung
100 x 26 x 93 mm
Schnittstelle
2x Analog, Spannung/Analog, Strom: 0…10 V/4…20 mA
3x PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Lichtband
Optische Besonderheit
CCD-Technik
Strahlcharakteristik
kollimiertes Lichtband, Breite 54 mm
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
0...2 m
Anschluss 1
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001832
ETIM 8.0
EC001832
ETIM 9.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten