Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
T-Nut
Abmessung
29 x 6.2 x 4.4 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR, 0.2 m
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-PS-C-2-S4-00,2 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5 | |
|
-
Listenpreis
|
46,72 EUR
Listenpreis
|
69,55 EUR
Listenpreis
|
47,37 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | T-Nut | T-Nut | T-Nut | T-Nut |
|---|---|---|---|---|
| Abmessung | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.5 m |
| Gehäusematerial | LCP | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Anwendung | - | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | - |
| Befestigung | - | von oben einsetzbar in T-Nut | von oben einsetzbar in T-Nut | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt