Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI0022
Der IO-Link-Hub BNI IOL-104-S01-K021 mit dem Order Code BNI0022 verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.0 und eine Betriebsspannung von 18...30,2 VDC. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Signalanbindung stehen 8 Steckplätze mit jeweils einer 4-poligen M8x1-Buchse zur Verfügung. Der Hub besitzt 16 digitale Eingänge des Typs PNP, Typ 2. Die Ein-/Ausgänge sind nicht konfigurierbar; eine Einzelkanalüberwachung ist vorhanden. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A.
Das Gehäuse besteht aus PBT, GF und misst 30 x 24 x 129,5 mm. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...55 °C. Im verschraubten Zustand entspricht die Schutzart IP67. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38,4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 10 ms und die Prozessdaten IN umfassen 4 Byte.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-104-S01-K021 | BNI IOL-102-S01-K019 | BNI IOL-102-000-K019 | |
|
243,08 EUR
Listenpreis
|
199,72 EUR
Listenpreis
|
187,15 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M8x1-Buchse, 4-polig | 8x M8x1-Buchse, 3-polig | 8x M8x1-Buchse, 3-polig |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ2 | 8x PNP, Typ2 | 8x PNP, Typ2 |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | nein | nein | nein |
| Einzelkanalüberwachung | ja | ja | - |
| Summenstrom US, Sensor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Gehäusematerial | PBT, GF | PBT, GF | PBT, GF |
| Abmessung | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 10 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
| Prozessdaten IN | 4 Byte | 2 Byte | 1 Byte |