Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI0032

BNI IOL-104-000-Z012

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ2
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI0032

Der IO-Link Hub BNI IOL-104-000-Z012 mit dem Order Code BNI0032 verfügt über eine IO-Link-1.0-Schnittstelle. Die Versorgungsspannung beträgt 18...30.2 VDC. Für COM 1 ist ein 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker vorhanden; die Anschlüsse der Steckplätze bestehen aus acht 5-poligen, A-codierten M12x1-Buchsen. Der Hub besitzt 16 digitale Eingänge in PNP, Typ 2. Die Ein- und Ausgänge sind nicht konfigurierbar. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A.

Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und misst 68 x 31.8 x 181.5 mm. Für den Hub gilt ein Umgebungstemperaturbereich von -5...70 °C. Die Schutzart IP67 wird im verschraubten Zustand erreicht. Die Übertragungsrate beträgt COM2 mit 38.4 kBaud. Der minimale Prozessdatenzyklus liegt bei 3.0 ms, während die Prozessdaten IN 2 Byte umfassen.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ2
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Summenstrom US, Sensor
4 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 31.8 x 181.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3.0 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten