IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI003T
Der IO-Link Hub BNI IOL-104-S01-Z012-C01 mit dem Bestellcode BNI003T verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.0 und eine Betriebsspannung von 18...30.2 VDC. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Feldanschlüsse stehen 8 M12x1-Buchsen mit 5 Polen und A-Codierung zur Verfügung. Der Hub besitzt 16 digitale Eingänge in PNP, Typ2. Die Ein-/Ausgänge sind nicht konfigurierbar; eine Einzelkanalüberwachung ist vorhanden. Als Zusatzfunktion unterstützt das Gerät die Identifikation mit 2 Byte.
Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und misst 68 x 31.8 x 181.5 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich liegt bei -5...70 °C. Im verschraubten Zustand entspricht die Schutzart IP67. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 18 ms und die Prozessdaten IN umfassen 6 Byte.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-104-S01-Z012-C01 | BNI IOL-104-S01-Z012-C02 | BNI IOL-104-000-Z012 | |
|
204,15 EUR
Listenpreis
|
216,82 EUR
Listenpreis
|
219,08 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP, Typ2 |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | nein | nein | nein |
| Einzelkanalüberwachung | ja | ja | - |
| Zusatzfunktion | Identifikation 2 Byte | Identifikation 4 Byte | - |
| Summenstrom US, Sensor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Abmessung | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 18 ms | 24 ms | 3.0 ms |
| Prozessdaten IN | 6 Byte | 8 Byte | 2 Byte |