Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI003W

BNI IOL-252-S01-Z013

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für Safety-Anwendungen (Safe Line)

Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Summenstrom US, Sensor
4.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Digitale Ausgänge
8x PNP
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Summenstrom US, Sensor
4.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Digitale Ausgänge
8x PNP
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Abmessung
68 x 32.4 x 181.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten