Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
IO-Link Master – Intelligente Schnittstelle für Ihre Automatisierung
Schnittstelle
Profinet
Zusatzschnittstellen
4x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
ja
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-502-105-Z015 | BNI PG3-508-0C5-Z015 | |
|
-
Listenpreis
|
736,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Zusatzschnittstellen | 4x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-Class | Type A | Type A |
| Ausgangsstrom max. | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) | ja | ja |
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | 7/8"-Stecker, 5-polig | 7/8"-Stecker, 5-polig |
| Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | 7/8"-Buchse, 5-polig | 7/8"-Buchse, 5-polig |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 9.0 A | 9.0 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 9.0 A | 9.0 A |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Abmessung | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| IO-Link Version | 1.1 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | ja | ja |
| Schnittstelle IIoT | - | REST API, MQTT parsed |
| Anzeige | - | nein |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt