Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015

Silver Line - Netzwerk-Module im Metall-Gehäuse für spezialisierte Anwendungen

Schnittstelle
Profinet
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Master – Intelligente Schnittstelle für Ihre Automatisierung – BNI00HL

Der IO-Link Master BNI PG3-508-0C5-Z015 mit dem Order Code BNI00HL verfügt über eine Profinet-Schnittstelle sowie IIoT-Schnittstellen für REST API und MQTT parsed. Die acht IO-Link-Ports sind als Type A ausgeführt und unterstützen IO-Link Version 1.1.3. Die Anschlüsse erfolgen über acht M12x1-Buchsen, 5-polig und A-codiert. Die digitalen Ein- und Ausgänge umfassen 16 PNP-Eingänge vom Typ 3 und 16 PNP-Ausgänge; die Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 2 A.

Für COM 1 und COM 2 stehen jeweils M12x1-Buchsen, 4-polig und D-codiert, zur Verfügung. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen 7/8"-Stecker, 5-polig, und einen 7/8"-Buchsenanschluss, 5-polig. Die Betriebsspannung beträgt 18...30.2 VDC, der Summenstrom US für Sensoren 9.0 A und der Summenstrom UA für Aktoren 9.0 A. Fast Start-Up (FSU) ist vorhanden, eine Anzeige ist nicht vorhanden. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss, misst 68 x 37.9 x 224 mm, besitzt die Schutzart IP67 und ist für -25...70 °C Umgebungstemperatur ausgelegt. Safety Hub Support ist vorhanden.

Industrial Networking neu gedacht

Das erweiterte Netzwerk-Portfolio von Balluff setzt neue Maßstäbe in Benutzerfreundlichkeit und schnellem Zugriff auf das passende Produkt für Ihre Anforderungen. Was bleibt, ist das, was gut ist: Balluff Produkte, die für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit stehen.

Entdecken Sie unsere Produktlinien Black, Silver, Washdown und Safe Line, die eine besonders schnelle Auswahl unserer Netzwerkkomponenten bietet. Wählen Sie aus drei Leistungsklassen die für Sie passende Lösung.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
Profinet
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
ja
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 5-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 37.9 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1.3
Safety Hub Support
ja
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Videos
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – IOL-Device Funktionsbaustein ID und CAP Wert
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – Pin 2-4 Input Output Balluff / PNT Spec.
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Port Einstellungen
[DE] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master – Firmware Update mit Hilfe des Balluff Engineering Tools
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - IOL Device Function Block ID and CAP Value
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Port Settings
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Pin 2-4 Input Output Balluff / PNT Spec.
[EN] Balluff BNI00HL 8 Port IO-Link Master - Firmware update with the Balluff Engineering Tool
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten