Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI005T
Der IO-Link Hub BNI IOL-302-S01-K006 mit dem Ordercode BNI005T verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1 und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 18...30.2 VDC. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Anschlüsse stehen 8 M12x1-Buchsen mit 5 Polen und A-Codierung zur Verfügung. Der Hub besitzt 16 digitale Eingänge in PNP, Typ 3, sowie 16 digitale Ausgänge in PNP. Die Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar; eine Einzelkanalüberwachung ist vorhanden.
Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A, der Summenstrom UA für Aktoren ebenfalls 4 A. Der Schaltstrom ist mit 16x 350 mA angegeben. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 5.0 ms. Die Prozessdaten umfassen 8 Byte IN und 2 Byte OUT. Das Gehäuse besteht aus transparentem PA und misst 50 x 30.8 x 115 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...55 °C; im verschraubten Zustand gilt die Schutzart IP67.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S01-K006 | BNI IOL-302-000-K006-C01 | BNI IOL-302-000-K006 | |
|
159,75 EUR
Listenpreis
|
159,75 EUR
Listenpreis
|
154,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja | ja |
| Einzelkanalüberwachung | ja | - | - |
| Summenstrom US, Sensor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Schaltstrom | 16x 350 mA | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Summenstrom UA, Aktor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Gehäusematerial | PA, transparent | PA, transparent | PA, transparent |
| Abmessung | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 5.0 ms | 4.0 ms | 3.5 ms |
| Prozessdaten IN | 8 Byte | 4 Byte | 2 Byte |
| Prozessdaten OUT | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Zusatzfunktion | - | Identifikation 2 Byte | - |