Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI005U
Der IO-Link-Hub BNI IOL-302-000-K006-C01 mit dem Order-Code BNI005U verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt. Für die Anschaltung stehen 8 Steckplätze mit jeweils einer 5-poligen, A-codierten M12x1-Buchse zur Verfügung. Die digitalen Signale umfassen 16 PNP-Eingänge des Typs 3 und 16 PNP-Ausgänge; Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar. Zusätzlich unterstützt der Hub die Identifikation mit 2 Byte.
Die Betriebsspannung Ub liegt bei 18...30.2 VDC. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 4 A, der Summenstrom UA für Aktoren ebenfalls 4 A. Der Schaltstrom beträgt 16x 350 mA. Die Übertragungsrate ist COM2 mit 38.4 kBaud, der minimale Prozessdatenzyklus beträgt 4.0 ms. Prozessdaten IN umfassen 4 Byte, Prozessdaten OUT 2 Byte. Das Gehäuse besteht aus transparentem PA, misst 50 x 30.8 x 115 mm und ist für eine Umgebungstemperatur von -5...55 °C ausgelegt. Die Schutzart IP67 gilt im verschraubten Zustand.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-000-K006-C01 | BNI IOL-302-S01-K006 | BNI IOL-302-000-K006 | |
|
159,75 EUR
Listenpreis
|
159,75 EUR
Listenpreis
|
154,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja | ja |
| Zusatzfunktion | Identifikation 2 Byte | - | - |
| Summenstrom US, Sensor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Schaltstrom | 16x 350 mA | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Summenstrom UA, Aktor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Gehäusematerial | PA, transparent | PA, transparent | PA, transparent |
| Abmessung | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 4.0 ms | 5.0 ms | 3.5 ms |
| Prozessdaten IN | 4 Byte | 8 Byte | 2 Byte |
| Prozessdaten OUT | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Einzelkanalüberwachung | - | ja | - |