Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI007R
Der IO-Link-Hub BNI IOL-310-000-K025-001 mit dem Bestellcode BNI007R verfügt über eine Schnittstelle nach IO-Link 1.0 und eine Betriebsspannung von 18...30.2 VDC. Der Anschluss COM 1 ist steckbar, ohne Klemmen, und 4-polig ausgeführt. Auch der Anschluss für die Spannungsversorgung IN sowie die Anschlüsse der Steckplätze sind steckbar und ohne Klemmen ausgeführt. Der Hub besitzt 16 digitale Eingänge PNP, Typ 2, und 16 digitale Ausgänge PNP. Die Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar.
Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 1.0 A, der Summenstrom UA für Aktoren 1.6 A. Der Schaltstrom beträgt 16 x 350 mA. Das Gehäuse besteht aus PA 6.6 nach UL94V-0 und misst 79 x 33.6 x 84 mm. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -20...50 °C. Die Schutzart ist IP20. Die Übertragungsrate beträgt COM2 (38.4 kBaud), der minimale Prozessdatenzyklus 12 ms; Prozessdaten IN und OUT umfassen jeweils 2 Byte.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-310-000-K025-001 | BNI IOL-310-000-K025 | |
|
112,37 EUR
Listenpreis
|
118,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | steckbar, ohne Klemmen, 4-polig | Schraub-/Steckklemmen, 4-polig |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | steckbar, ohne Klemmen | Schraub-/Steckklemmen |
| Anschluss Steckplätze | steckbar, ohne Klemmen | Schraub-/Steckklemmen |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP, Typ2 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 1.0 A | 1.0 A |
| Schaltstrom | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Summenstrom UA, Aktor | 1.6 A | 1.6 A |
| Gehäusematerial | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| Abmessung | 79 x 33.6 x 84 mm | 79 x 33.6 x 84 mm |
| Umgebungstemperatur | -20...50 °C | -20...50 °C |
| Schutzart | IP20 | IP20 |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 12 ms | 12 ms |
| Prozessdaten IN | 2 Byte | 2 Byte |
| Prozessdaten OUT | 2 Byte | 2 Byte |