Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Netzwerk-Module für CC-Link IE/Field
Schnittstelle
CC-Link IE Field
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Anschluss (COM 2)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Male, 5-pin
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI CIE-104-105-Z015 | BNI CIE-508-105-Z015 | |
|
-
Listenpreis
|
818,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | CC-Link IE Field | CC-Link IE Field |
|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Female, 8-pin, X-coded | M12x1-Buchse, 8-polig, X-codiert |
| Anschluss (COM 2) | M12x1-Female, 8-pin, X-coded | M12x1-Buchse, 8-polig, X-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | 7/8"-Male, 5-pin | 7/8"-Stecker, 5-polig |
| Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | 7/8"-Female, 5-pin | 7/8"-Buchse, 5-polig |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | nein | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 9.0 A | 9.0 A |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Abmessung | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zusatzschnittstellen | - | 8x IO-Link |
| Port-Class | - | Type A |
| Ausgangsstrom max. | - | 2 A |
| Digitale Ausgänge | - | 16x PNP |
| Summenstrom UA, Aktor | - | 9.0 A |
| IO-Link Version | - | 1.1 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt