Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Netzwerk-Module für CC-Link IE/Field
Schnittstelle
CC-Link IE Field
Ausgangsstrom max.
2 A
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 8-polig, X-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 8-polig, X-codiert
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI CIE-302-105-Z015 | BNI CIE-508-105-Z015 | |
|
837,00 EUR
Listenpreis
|
818,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | CC-Link IE Field | CC-Link IE Field |
|---|---|---|
| Ausgangsstrom max. | 2 A | 2 A |
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 8-polig, X-codiert | M12x1-Buchse, 8-polig, X-codiert |
| Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 8-polig, X-codiert | M12x1-Buchse, 8-polig, X-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | 7/8"-Stecker, 5-polig | 7/8"-Stecker, 5-polig |
| Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | 7/8"-Buchse, 5-polig | 7/8"-Buchse, 5-polig |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 9.0 A | 9.0 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 9.0 A | 9.0 A |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Abmessung | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zusatzschnittstellen | - | 8x IO-Link |
| Port-Class | - | Type A |
| IO-Link Version | - | 1.1 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt