Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Silver Line - Netzwerk-Module im Metall-Gehäuse für spezialisierte Anwendungen
Schnittstelle
EtherNet/IP
Zusatzschnittstellen
4x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-507-005-Z040 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
548,30 EUR
Listenpreis
|
530,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Zusatzschnittstellen | 4x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-Class | Type A | Type A |
| Ausgangsstrom max. | 2 A | 4 A |
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | 7/8"-Stecker, 4-polig | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 4x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 8x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 8x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 9.0 A | 16 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 9.0 A | 16 A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Abmessung | 37 x 32.6 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Umgebungstemperatur | -40...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| IO-Link Version | 1.1 | 1.1.4 |
| Schnittstelle IIoT | - |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Anzeige | - | ja |
| Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | - | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert |
| Safety Hub Support | - | ja |
| Lieferumfang | - |
Erdungsband Schraube M4x6 |
| Nicht im Lieferumfang | - |
Beschriftungsschild Blindstopfen |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt