Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00K6

BNI XG5-508-1B5-Z067

Silver Line - Netzwerk-Module im Metall-Gehäuse für spezialisierte Anwendungen

Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
4 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll – BNI00K6

Das Netzwerk-Modul BNI XG5-508-1B5-Z067 mit dem Bestellcode BNI00K6 unterstützt PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und Modbus TCP. Für IIoT-Anwendungen stehen REST API, MQTT parsed und OPC UA zur Verfügung. Die acht IO-Link-Ports verfügen über Port-Class Type A und die IO-Link-Version 1.1.4. Zusätzlich sind 16 digitale Eingänge in PNP, Typ 3, sowie 16 digitale Ausgänge in PNP vorhanden; die Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 4 A, der Summenstrom US für Sensoren 16 A und der Summenstrom UA für Aktoren 16 A.

COM 1 und COM 2 sind jeweils als 4-polige, D-codierte M12x1-Buchse ausgeführt. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen 5-poligen, L-codierten M12x1-Stecker als IN-Anschluss und eine entsprechende M12x1-Buchse als OUT-Anschluss. Die acht Anschlussplätze besitzen 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen. Das Modul arbeitet mit 18...30 VDC, besitzt eine Anzeige und unterstützt Safety Hub. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss, misst 68 x 32 x 224 mm und hat die Schutzart IP67. Die Umgebungstemperatur reicht von -5...70 °C. Zum Lieferumfang gehören Erdungsband und Schraube M4x6; Beschriftungsschild und Blindstopfen sind nicht enthalten.

Industrial Networking neu gedacht

Das erweiterte Netzwerk-Portfolio von Balluff setzt neue Maßstäbe in Benutzerfreundlichkeit und schnellem Zugriff auf das passende Produkt für Ihre Anforderungen. Was bleibt, ist das, was gut ist: Balluff Produkte, die für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit stehen.

Entdecken Sie unsere Produktlinien Black, Silver, Washdown und Safe Line, die eine besonders schnelle Auswahl unserer Netzwerkkomponenten bietet. Wählen Sie aus drei Leistungsklassen die für Sie passende Lösung.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
4 A
Anzeige
ja
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
16 A
Summenstrom UA, Aktor
16 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 32 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1.4
Safety Hub Support
ja
Lieferumfang
Erdungsband
Schraube M4x6
Nicht im Lieferumfang
Beschriftungsschild
Blindstopfen
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten