Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00F6

BNI IOL-314-S52-P012

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für IP69K-Umgebungen (Washdown Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP/NPN, Typ1, Typ3
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00F6

Der IO-Link-Hub BNI IOL-314-S52-P012 mit der Bestellnummer BNI00F6 verfügt über eine IO-Link-1.1-Schnittstelle und eine Betriebsspannung von 18...30,2 VDC. Der COM-1-Anschluss ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt; für die Anschlüsse stehen acht 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen zur Verfügung. Die 16 digitalen Eingänge unterstützen PNP/NPN sowie Typ 1 und Typ 3, zusätzlich sind 16 digitale PNP-Ausgänge vorhanden. Eingänge und Ausgänge sind konfigurierbar, ein Erweiterungsport und eine Einzelkanalüberwachung sind ebenfalls vorhanden.

Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 2 A, der Summenstrom UA für Aktoren 4 A; der Schaltstrom beträgt 16 x 2 A. Das Gehäuse besteht aus PBT, GF30, mit Einsätzen aus Edelstahl 1.4404. Die Abmessungen betragen 68 x 38,3 x 183,5 mm. Der Hub ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt und weist im verschraubten Zustand die Schutzarten IP68 und IP69K auf. Die Übertragungsrate beträgt COM3 mit 230,4 kBaud, der minimale Prozessdatenzyklus 2 ms; Prozessdaten IN umfassen 12 Byte und Prozessdaten OUT 2 Byte. Vibrationsdetektion, interne Temperatur, Geräteerkennung sowie weitere Diagnose- und Überwachungsfunktionen sind integriert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP/NPN, Typ1, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Zusatzfunktion
Vibrationsdetektion
Interne Temperatur
Geräteerkennung
Summenstrom US, Sensor
2 A
Schaltstrom
16x 2 A
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
PBT, GF30
Edelstahl (1.4404), Einsätze
Abmessung
68 x 38.3 x 183.5 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68, IP69K, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
2 ms
Prozessdaten IN
12 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Signalverzögerung
Signalgeschwindigkeits­überwachung
Schaltzähler
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Variantenkonfiguration
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Interne Temperaturüberwachung
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten