Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
IO-Link Wireless Bridge
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Mexiko (IFT/NOM)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Mexiko (IFT/NOM)
Betriebsspannung Ub
18...32 VDC
Anschluss Steckplätze
M12x1-Buchse
M12x1-Stecker
M12x1-Stecker
Abmessung
355 x 362 x 661 mm
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
IO-Link Wireless Hub und Bridge – BNI00H3
Der IO-Link Wireless Bridge BNI IOW-560-W01-K022 mit dem Order Code BNI00H3 arbeitet mit einer Betriebsspannung von 18...32 VDC. Für die Anschlüsse stehen M12x1-Buchsen und M12x1-Stecker zur Verfügung. Die Abmessungen betragen 355 x 362 x 661 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -5...50 °C. Die Schutzart ist /IP67. Funkzulassungen bestehen für Europa (CE), das Vereinigte Königreich (UKCA), die USA (FCC), Kanada (ISED) sowie Mexiko (IFT/NOM).
Alternative Produkte
|
In Kürze nicht mehr verfügbar
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI IOW-560-W01-K022 | BNI IOW-560-W01-K093 | |
|
158,52 EUR
Listenpreis
|
158,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Funkzulassung |
Europa (CE) Vereinigtes Königreich (UKCA) USA (FCC) Kanada (ISED) Mexiko (IFT/NOM) |
Kanada (ISED) Europa (CE) Vereinigtes Königreich (UKCA) USA (FCC) Brasilien (ANATEL) Südkorea (KC) |
|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...32 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss Steckplätze |
M12x1-Buchse M12x1-Stecker |
M12-Buchse, 4-polig, A-codiert-codiert |
| Abmessung | 355 x 362 x 661 mm | 53 x 22.5 x 70.9 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...50 °C | -5...50 °C |
| Schutzart | /IP67 | IP67/IP67 |
| Schnittstelle | - | IO-Link wireless 1.1.3;IO-Link |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | - | M12-Stecker, 4-polig, A-codiert-codiert |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | - | nein |
| Summenstrom US, Sensor | - | 1 A |
| Summenstrom UA, Aktor | - | 2 A |
| Gehäusematerial | - | PA 12, halbtransparent |
| Prozessdatenzyklus min. | - | 5 ms |
| Prozessdaten IN | - | 32 Byte |
| Prozessdaten OUT | - | 32 Byte |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt