Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Silver Line - Netzwerk-Module im Metall-Gehäuse für spezialisierte Anwendungen
Schnittstelle
EtherNet/IP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-508-105-Z015-C14 | BNI EIP-508-005-Z015-013 | BNI EIP-508-105-Z015 | |
|
707,00 EUR
Listenpreis
|
707,00 EUR
Listenpreis
|
707,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Zusatzschnittstellen | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-Class | Type A | Type A | Type A |
| Ausgangsstrom max. | 2 A | 2 A | 2 A |
| Anzeige | ja | nein | ja |
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | 7/8"-Stecker, 4-polig | 7/8"-Stecker, 4-polig | 7/8"-Stecker, 4-polig |
| Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | 7/8"-Buchse, 4-polig | 7/8"-Buchse, 4-polig | 7/8"-Buchse, 4-polig |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt | Zink, Druckguss |
| Abmessung | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -25...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| IO-Link Version | 1.1.3 | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Abweichung vom Basistyp | HTTPS als default; IP-Adresse: 192.168.1.254 | - | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt