Silver Line - Netzwerk-Module im Metall-Gehäuse für spezialisierte Anwendungen
IO-Link Master – Intelligente Schnittstelle für Ihre Automatisierung – BNI00HM
Der IO-Link Master BNI EIP-508-005-Z015-013 mit dem Bestellcode BNI00HM verfügt über EtherNet/IP sowie über die IIoT-Schnittstellen REST API und MQTT parsed. Für IO-Link stehen acht Zusatzschnittstellen mit Port-Class Type A und IO-Link Version 1.1.3 zur Verfügung. Die Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar; vorhanden sind 16 digitale PNP-Eingänge vom Typ 3 und 16 digitale PNP-Ausgänge. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 2 A, der Summenstrom US für Sensoren 9,0 A und der Summenstrom UA für Aktoren 9,0 A.
COM 1 und COM 2 sind jeweils als 4-polige, D-codierte M12x1-Buchse ausgeführt. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen 4-poligen 7/8"-Stecker und eine 4-polige 7/8"-Buchse; die acht Steckplätze besitzen 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen. Die Betriebsspannung beträgt 18...30,2 VDC. Das Modul besitzt keine Anzeige, ein vernickeltes Zinkdruckgussgehäuse, Abmessungen von 68 x 37,9 x 224 mm, die Schutzart IP67 und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-508-005-Z015-013 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | BNI EIP-508-105-Z015 | |
|
707,00 EUR
Listenpreis
|
707,00 EUR
Listenpreis
|
707,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Zusatzschnittstellen | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-Class | Type A | Type A | Type A |
| Ausgangsstrom max. | 2 A | 2 A | 2 A |
| Anzeige | nein | ja | ja |
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | 7/8"-Stecker, 4-polig | 7/8"-Stecker, 4-polig | 7/8"-Stecker, 4-polig |
| Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | 7/8"-Buchse, 4-polig | 7/8"-Buchse, 4-polig | 7/8"-Buchse, 4-polig |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt | Zink, Druckguss |
| Abmessung | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| IO-Link Version | 1.1.3 | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Abweichung vom Basistyp | - | HTTPS als default; IP-Adresse: 192.168.1.254 | - |