Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00K4

BNI PG3-508-0C5-R015

Black Line - Netzwerk-Module im robusten Kunststoff-Gehäuse für vielfältige Anwendungen

Schnittstelle
Profinet
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Master – Intelligente Schnittstelle für Ihre Automatisierung – BNI00K4

Der IO-Link Master BNI PG3-508-0C5-R015 mit dem Order Code BNI00K4 verfügt über eine Profinet-Schnittstelle sowie die IIoT-Schnittstellen REST API und MQTT parsed. Die 8 physischen IO-Link-Steckplätze besitzen M12x1-Buchsen, 5-polig und A-codiert. Sie sind als Port-Class Type A ausgeführt und unterstützen IO-Link Version 1.1.3 sowie konfigurierbare digitale Ein-/Ausgänge. Die digitalen Eingänge sind 16-fach als PNP, Typ 3, ausgeführt, die digitalen Ausgänge 16-fach als PNP. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 2 A. Fast Start-Up (FSU) und Safety Hub Support sind vorhanden; eine Anzeige ist nicht vorhanden.

Für COM 1 und COM 2 stehen jeweils M12x1-Buchsen, 4-polig und D-codiert, zur Verfügung. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen 7/8"-Stecker, 5-polig, und wird über eine 7/8"-Buchse, 5-polig, weitergeführt. Die Betriebsspannung beträgt 18...30,2 VDC. Der Summenstrom US für Sensoren und UA für Aktoren beträgt jeweils 9,0 A. Das Kunststoffgehäuse misst 68 x 42,9 x 226 mm, ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP67 auf.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
Profinet
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
ja
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 5-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Abmessung
68 x 42.9 x 226 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1.3
Safety Hub Support
ja
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten