Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00K5

BNI XG3-508-0C5-R015

Black Line - Netzwerk-Module im robusten Kunststoff-Gehäuse für vielfältige Anwendungen

Schnittstelle
EtherCAT
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Netzwerk-Module für EtherCAT – BNI00K5

Das Netzwerk-Modul BNI XG3-508-0C5-R015 mit dem Order Code BNI00K5 verfügt über eine EtherCAT-Schnittstelle sowie die IIoT-Schnittstellen REST API und MQTT. Für IO-Link stehen 8 Ports der Port-Class Type A gemäß IO-Link Version 1.1.3 zur Verfügung. Die Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar und umfassen 16 digitale Eingänge in PNP, Typ 3, sowie 16 digitale Ausgänge in PNP. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 2 A. Eine Anzeige ist nicht vorhanden.

Die Anschlüsse COM 1 und COM 2 sind jeweils als 4-polige, D-codierte M12x1-Buchse ausgeführt. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen 5-poligen 7/8"-Stecker als IN-Anschluss und eine 5-polige 7/8"-Buchse als OUT-Anschluss. Die acht Anschlusssteckplätze sind 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen. Das Modul arbeitet mit 18...30.2 VDC, der Summenstrom US für Sensoren und UA für Aktoren beträgt jeweils 9.0 A. Das Kunststoffgehäuse misst 68 x 42.9 x 226 mm, die Umgebungstemperatur reicht von -25...70 °C und die Schutzart ist IP67.

Industrial Networking neu gedacht

Das erweiterte Netzwerk-Portfolio von Balluff setzt neue Maßstäbe in Benutzerfreundlichkeit und schnellem Zugriff auf das passende Produkt für Ihre Anforderungen. Was bleibt, ist das, was gut ist: Balluff Produkte, die für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit stehen.

Entdecken Sie unsere Produktlinien Black, Silver, Washdown und Safe Line, die eine besonders schnelle Auswahl unserer Netzwerkkomponenten bietet. Wählen Sie aus drei Leistungsklassen die für Sie passende Lösung.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
EtherCAT
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 5-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Abmessung
68 x 42.9 x 226 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1.3
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten