Silver Line - Netzwerk-Module im Metall-Gehäuse für spezialisierte Anwendungen
OPC UA
Netzwerk-Module mit Multiprotokoll – BNI00K7
Das Netzwerk-Modul BNI XG5-538-1B5-Z067 mit der Bestellnummer BNI00K7 unterstützt PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und Modbus TCP. Für IIoT-Schnittstellen stehen REST API, MQTT parsed und OPC UA zur Verfügung. Die acht IO-Link-Anschlüsse sind als M12x1-Buchsen, 5-polig und A-codiert, ausgeführt. Die IO-Link-Ports besitzen Port-Class Type A (4x) und Type B (4x) und entsprechen IO-Link Version 1.1.4. Die Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar. Das Modul verfügt über 12 digitale Eingänge, PNP, Typ 3, sowie 12 digitale Ausgänge, PNP. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 4 A.
Die Betriebsspannung liegt bei 18...30 VDC. COM 1 und COM 2 sind jeweils M12x1-Buchsen, 4-polig und D-codiert. Für die Spannungsversorgung dienen ein M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert, als Eingang und eine entsprechende Buchse als Ausgang. Die Summenströme betragen 16 A für US, Sensor, und 16 A für UA, Aktor. Das Gehäuse aus vernickeltem Zinkdruckguss misst 68 x 32 x 224 mm. Anzeige und Safety Hub Support sind vorhanden. Die Umgebungstemperatur reicht von -5...70 °C, die Schutzart ist IP67. Zum Lieferumfang gehören Erdungsband und Schraube M4x6; Beschriftungsschild und Blindstopfen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-538-1B5-Z067 | BNI XG5-538-0B5-R067 | |
|
560,00 EUR
Listenpreis
|
520,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Schnittstelle IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Zusatzschnittstellen | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-Class | Type A (4x) + Type B (4x) | Type A (4x) + Type B (4x) |
| Ausgangsstrom max. | 4 A | 4 A |
| Anzeige | ja | nein |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 12x PNP, Typ3 | 12x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 12x PNP | 12x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 16 A | 16 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 16 A | 16 A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt |
Kunststoff Edelstahl, Einsätze |
| Abmessung | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -40...70 °C |
| Schutzart | IP67 |
IP68 IP69K |
| IO-Link Version | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | ja | ja |
| Lieferumfang |
Erdungsband Schraube M4x6 |
Erdungsband Schraube M4x6 |
| Nicht im Lieferumfang |
Beschriftungsschild Blindstopfen |
Beschriftungsschild Blindstopfen |

Industrial Networking neu gedacht
Das erweiterte Netzwerk-Portfolio von Balluff setzt neue Maßstäbe in Benutzerfreundlichkeit und schnellem Zugriff auf das passende Produkt für Ihre Anforderungen. Was bleibt, ist das, was gut ist: Balluff Produkte, die für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit stehen.
Entdecken Sie unsere Produktlinien Black, Silver, Washdown und Safe Line, die eine besonders schnelle Auswahl unserer Netzwerkkomponenten bietet. Wählen Sie aus drei Leistungsklassen die für Sie passende Lösung.