Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)
Schnittstelle
IO-Link 1.1.4
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP/NPN, Typ1, Typ3
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI LH5-314-S52-Z012 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI LH5-314-S52-R012 | |
|
280,00 EUR
Listenpreis
|
300,00 EUR
Listenpreis
|
270,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP/NPN, Typ1, Typ3 | 16x PNP/NPN, Typ1, Typ3 | 16x PNP/NPN, Typ1, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No |
| Erweiterungsport | ja | ja | ja |
| Einzelkanalüberwachung | ja | ja | ja |
| Zusatzfunktion |
Vibrationsdetektion Interne Temperatur Geräteerkennung |
Vibrationsdetektion Interne Temperatur Geräteerkennung |
Vibrationsdetektion Interne Temperatur Geräteerkennung |
| Summenstrom US, Sensor | 2 A | 2 A | 2 A |
| Schaltstrom | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
16x 2 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 4 A | 16 A | 4 A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt |
PBT GF30 Einsätze: Edelstahl 1.4404 |
| Abmessung | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -25...60 °C | -25...60 °C | -25...60 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 2 ms | - | 2 ms |
| Prozessdaten IN | 12 Byte | 12 Byte | 12 Byte |
| Prozessdaten OUT | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Sekundärfeatures |
Grundlegende Statistik Startzykluszähler Geräteerkennung Status extremer Umgebungsbedingungen Identifikation Logikblöcke Betriebsstundenzähler Signalverzögerung Signalgeschwindigkeitsüberwachung Schaltzähler Variantenkonfiguration Spannungs- und Stromüberwachung |
Grundlegende Statistik Startzykluszähler Geräteerkennung Status extremer Umgebungsbedingungen Identifikation Logikblöcke Betriebsstundenzähler Signalverzögerung Signalgeschwindigkeitsüberwachung Schaltzähler Variantenkonfiguration Spannungs- und Stromüberwachung |
Grundlegende Statistik Startzykluszähler Geräteerkennung Status extremer Umgebungsbedingungen Identifikation Logikblöcke Betriebsstundenzähler Signalverzögerung Signalgeschwindigkeitsüberwachung Schaltzähler Variantenkonfiguration Spannungs- und Stromüberwachung |
| Sekundärfeatures für Condition Monitoring |
Vibrationsüberwachung Interne Temperaturüberwachung Neigungsüberwachung und Einstellhilfe |
Vibrationsüberwachung Interne Temperaturüberwachung Neigungsüberwachung und Einstellhilfe |
Vibrationsüberwachung Interne Temperaturüberwachung Neigungsüberwachung und Einstellhilfe |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | - | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt