Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00L4

BNI LH5-314-S52-R012

Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.1.4
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP/NPN, Typ1, Typ3
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00L4

Der IO-Link-Hub BNI LH5-314-S52-R012 mit Order Code BNI00L4 verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1.4, COM3 mit 230.4 kBaud sowie einen Prozessdatenzyklus von mindestens 2 ms. Die Prozessdaten umfassen 12 Byte IN und 2 Byte OUT. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt; für die Anschlüsse stehen acht 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen zur Verfügung. Die 16 digitalen Eingänge unterstützen PNP/NPN, Typ 1 und Typ 3. Die 16 digitalen Ausgänge sind PNP. Die Ein-/Ausgänge sind für PNP konfigurierbar, nicht jedoch für NPN. Ein Erweiterungsport und eine Einzelkanalüberwachung sind vorhanden.

Die Betriebsspannung beträgt 18…30.2 VDC. Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 2 A, der Summenstrom UA für Aktoren 4 A; der Schaltstrom ist mit 16x 2 A angegeben. Das Gehäuse besteht aus PBT GF30, die Einsätze aus Edelstahl 1.4404. Die Abmessungen betragen 68 x 38.3 x 183.5 mm, der Umgebungstemperaturbereich -25…60 °C. Die Schutzart ist IP67 im verschraubten Zustand. Ergänzende Funktionen umfassen Vibrationsdetektion, interne Temperatur und Geräteerkennung sowie grundlegende Statistik, Zähler, Überwachungen, Identifikation, Logikblöcke und Variantenkonfiguration.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.1.4
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP/NPN, Typ1, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
PNP: Yes, NPN: No
Erweiterungsport
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Zusatzfunktion
Vibrationsdetektion
Interne Temperatur
Geräteerkennung
Summenstrom US, Sensor
2 A
Schaltstrom
16x 2 A
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
PBT GF30
Einsätze: Edelstahl 1.4404
Abmessung
68 x 38.3 x 183.5 mm
Umgebungstemperatur
-25...60 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
2 ms
Prozessdaten IN
12 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Sekundärfeatures
Grundlegende Statistik
Startzykluszähler
Geräteerkennung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Identifikation
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Signalverzögerung
Signalgeschwindigkeits­überwachung
Schaltzähler
Variantenkonfiguration
Spannungs- und Stromüberwachung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Interne Temperaturüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten