Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BNI00KN

BNI LH5-727-S51-Z012

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für spezialisierte Anwendungen (Silver Line)

Schnittstelle
IO-Link 1.1.4
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
4x PNP, Typ1, Typ3
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00KN

Der IO-Link-Hub BNI LH5-727-S51-Z012 mit dem Order Code BNI00KN verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1.4 und die Übertragungsrate COM3 mit 230.4 kBaud. Der Anschluss COM 1 ist als 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker ausgeführt; acht 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen dienen als Anschluss-Steckplätze. Vorhanden sind vier digitale PNP-Eingänge der Typen 1 und 3, acht digitale PNP-Ausgänge sowie vier analoge Eingänge für 0…10 V, -10…10 V, 0…5 V, -5…5 V, 5...10 V, 4…20 mA und 0…20 mA. Ein-/Ausgänge sind konfigurierbar, eine Einzelkanalüberwachung ist vorhanden.

Die Betriebsspannung beträgt 18...30.2 VDC, der Summenstrom US 4 A und der Summenstrom UA 4 A; der Schaltstrom beträgt 4x 500 mA. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und misst 68 x 31.8 x 181.5 mm. Der Hub ist für -25...60 °C Umgebungstemperatur ausgelegt und hat im verschraubten Zustand die Schutzart IP67. Die Prozessdaten umfassen 17 Byte IN und 1 Byte OUT bei einem minimalen Zyklus von 3 ms.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Schnittstelle
IO-Link 1.1.4
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
4x PNP, Typ1, Typ3
Digitale Ausgänge
8x PNP
Analoge Eingänge
4x Analog, Spannung/Analog, Strom (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Zusatzfunktion
Vibrationsdetektion
Interne Temperatur
Geräteerkennung
Summenstrom US, Sensor
4 A
Schaltstrom
4x 500 mA
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 31.8 x 181.5 mm
Umgebungstemperatur
-25...60 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3 ms
Prozessdaten IN
17 Byte
Prozessdaten OUT
1 Byte
Sekundärfeatures
Grundlegende Statistik
Startzykluszähler
Geräteerkennung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Identifikation
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Signalverzögerung
Signalgeschwindigkeits­überwachung
Schaltzähler
Variantenkonfiguration
Spannungs- und Stromüberwachung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Interne Temperaturüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten