Standard IO-Link-Sensor-/Aktorhubs (Black Line)
IO-Link Hubs - flexible und kosteneffiziente Signalbündelung – BNI00L5
Der IO-Link-Hub BNI LH5-314-S52-R071 mit Order Code BNI00L5 verfügt über die Schnittstelle IO-Link 1.1.4 und die Übertragungsrate COM3 (230.4 kBaud). Die Betriebsspannung beträgt 18...30.2 VDC. Für COM 1 steht ein 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker zur Verfügung, für die Spannungsversorgung IN ein 5-poliger, L-codierter M12x1-Stecker. Die acht Anschluss-Steckplätze sind als 5-polige, A-codierte M12x1-Buchsen ausgeführt. Der Hub bietet 16 digitale Eingänge für PNP/NPN, Typ 1 und Typ 3, sowie 16 digitale PNP-Ausgänge. Die Ein-/Ausgänge sind für PNP konfigurierbar, für NPN nicht konfigurierbar. Ein Erweiterungsport und eine Einzelkanalüberwachung sind vorhanden.
Der Summenstrom US für Sensoren beträgt 2 A, der Summenstrom UA für Aktoren 16 A. Der Schaltstrom umfasst 12 × 2 A und 4 × 4 A. Das Gehäuse besteht aus PBT GF30, die Einsätze aus Edelstahl 1.4404. Die Abmessungen betragen 68 × 38,3 × 183,5 mm; die Umgebungstemperatur reicht von -25...60 °C. Schutzart IP67 gilt im verschraubten Zustand. Der Prozessdatenzyklus beträgt mindestens 2 ms, Prozessdaten IN 12 Byte und OUT 2 Byte.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI LH5-314-S52-R071 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI IOL-314-S52-P071 | |
|
290,00 EUR
Listenpreis
|
300,00 EUR
Listenpreis
|
399,33 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert |
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP/NPN, Typ1, Typ3 | 16x PNP/NPN, Typ1, Typ3 | 16x PNP/NPN, Typ1, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No | ja |
| Erweiterungsport | ja | ja | ja |
| Einzelkanalüberwachung | ja | ja | ja |
| Zusatzfunktion |
Vibrationsdetektion Interne Temperatur Geräteerkennung |
Vibrationsdetektion Interne Temperatur Geräteerkennung |
Vibrationsdetektion Interne Temperatur Geräteerkennung |
| Summenstrom US, Sensor | 2 A | 2 A | 2 A |
| Schaltstrom |
12x 2 A 4x 4 A |
12x 2 A 4x 4 A |
12x 2 A 4x 4 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Gehäusematerial |
PBT GF30 Einsätze: Edelstahl 1.4404 |
Zinkdruckguss, vernickelt |
PBT, GF30 Edelstahl (1.4404), Einsätze |
| Abmessung | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -25...60 °C | -25...60 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67, verschraubter Zustand | IP67, verschraubter Zustand | IP68, IP69K, verschraubter Zustand |
| Übertragungsrate | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 2 ms | - | 2 ms |
| Prozessdaten IN | 12 Byte | 12 Byte | 12 Byte |
| Prozessdaten OUT | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Sekundärfeatures |
Grundlegende Statistik Startzykluszähler Geräteerkennung Status extremer Umgebungsbedingungen Identifikation Logikblöcke Betriebsstundenzähler Signalverzögerung Signalgeschwindigkeitsüberwachung Schaltzähler Variantenkonfiguration Spannungs- und Stromüberwachung |
Grundlegende Statistik Startzykluszähler Geräteerkennung Status extremer Umgebungsbedingungen Identifikation Logikblöcke Betriebsstundenzähler Signalverzögerung Signalgeschwindigkeitsüberwachung Schaltzähler Variantenkonfiguration Spannungs- und Stromüberwachung |
Identifikation Geräteerkennung Signalverzögerung Signalgeschwindigkeitsüberwachung Schaltzähler Betriebsstundenzähler Startzykluszähler Spannungs- und Stromüberwachung Status extremer Umgebungsbedingungen Variantenkonfiguration |
| Sekundärfeatures für Condition Monitoring |
Interne Temperaturüberwachung Vibrationsüberwachung Neigungsüberwachung und Einstellhilfe |
Vibrationsüberwachung Interne Temperaturüberwachung Neigungsüberwachung und Einstellhilfe |
Vibrationsüberwachung Interne Temperaturüberwachung |