Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
IO-Link Master – Intelligente Schnittstelle für Ihre Automatisierung
Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
4 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Nicht im Webshop verfügbar
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-1B5-Z067-C17 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
530,00 EUR
Listenpreis
|
530,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Schnittstelle IIoT | REST API, MQTT parsed |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Zusatzschnittstellen | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-Class | Type A | Type A |
| Ausgangsstrom max. | 4 A | 4 A |
| Anzeige | ja | ja |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung IN) | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert |
| Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert |
| Anschluss Steckplätze |
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert Buchse |
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja |
| Summenstrom US, Sensor | 16 A | 16 A |
| Summenstrom UA, Aktor | 16 A | 16 A |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, vernickelt | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Abmessung | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| IO-Link Version | 1.1.3 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | ja | ja |
| Nicht im Lieferumfang |
Beschriftungsschild Blindstopfen |
Beschriftungsschild Blindstopfen |
| Lieferumfang | - |
Erdungsband Schraube M4x6 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt