Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser und PMMA als Material für die aktive Fläche
linear steigend/fallend
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD0007
Der optoelektronische Distanzsensor BOD 26K-LB06-S92-C aus der Baureihe 26K arbeitet nach dem optischen Prinzip der Triangulation. Seine Strahlcharakteristik ist divergent, als Lichtart dient rotes Laserlicht. Die Reichweite ist von 30 bis 100 mm einstellbar. Die Lichtfleckgröße beträgt 1,5 × 3,25 mm bei 100 mm. Der Sensor erreicht eine Genauigkeit von ±0,25 % FS und eine Auflösung von 0,1 % FS.
Als Schnittstelle stehen analog 4…20 mA mit linear steigendem oder fallendem Signal sowie PNP Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das ABS-Gehäuse misst 17 × 50 × 50 mm. Die Betriebsspannung beträgt 18…30 VDC. Der Sensor verfügt über CE, cULus und WEEE. Der Order Code lautet BOD0007.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOD 26K-LB06-S92-C | BOD 26K-LB04-S115-C | BOD 26K-LBR04-S115-C | |
|
785,09 EUR
Listenpreis
|
908,36 EUR
Listenpreis
|
967,58 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 26K | 26K | 26K |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Schnittstelle |
Analog, Strom: 4…20 mA linear steigend/fallend PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
Analog, Strom: 4…20 mA linear steigend/fallend 2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
RS485 Analog, Strom: 4…20 mA linear steigend/fallend 2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Distanzsensor | Optoelektronischer Distanzsensor | Optoelektronischer Distanzsensor |
| Funktionsprinzip optisch | Triangulation | Triangulation | Triangulation |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent | divergent |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 1.5 x 3.25 mm bei 100 mm | 1.5 x 3.25 mm bei 100 mm | 1.5 x 3.25 mm bei 100 mm |
| Reichweite | 30...100 mm einstellbar | 30...100 mm einstellbar | 30...100 mm einstellbar |
| Genauigkeit | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| Auflösung | 0.1 % FS | 0.1 % FS | 0.1 % FS |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS | ABS |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wiederholgenauigkeit | - | 0.25 % FS | 0.25 % FS |