Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD0008

BOD 26K-LB07-S92-C

Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser und PMMA als Material für die aktive Fläche

Baureihe
26K
Abmessung
17 x 50 x 50 mm
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Optische Distanzsensoren – BOD0008

Der optoelektronische Distanzsensor BOD 26K-LB07-S92-C aus der Baureihe 26K arbeitet nach dem optischen Funktionsprinzip der Triangulation. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient rotes Laserlicht. Der Sensor verfügt über eine einstellbare Reichweite von 80...300 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt 2 x 4.5 mm bei 300 mm. Die Genauigkeit liegt bei ±0.25 % FS, die Auflösung bei 0.1 % FS.

Als Schnittstelle stehen ein analoger Stromausgang mit 4…20 mA und linear steigendem oder fallendem Signal sowie PNP mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das ABS-Gehäuse hat die Abmessungen 17 x 50 x 50 mm. Der Betrieb ist mit 18...30 VDC möglich. Für den Sensor gelten CE, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
26K
Abmessung
17 x 50 x 50 mm
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
2 x 4.5 mm bei 300 mm
Reichweite
80...300 mm einstellbar
Genauigkeit
±0.25 % FS
Auflösung
0.1 % FS
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
ABS
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten