Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD000W

BOD 63M-LA04-S115

Optische Distanzsensoren

Baureihe
63M
Abmessung
35 x 70 x 90 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung 0…10 V
linear steigend
2x PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
63M
Abmessung
35 x 70 x 90 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung 0…10 V
linear steigend
2x PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 10 mm at 6 m
Reichweite
200...6000 mm
Genauigkeit
±1 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.033 % FS
Auflösung
≤ 1.0 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig
Gehäusematerial
Aluminium, Druckguss, lackiert
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
EAC
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten