Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD0010

BOD 63M-LB02-S115

Optische Distanzsensoren

Baureihe
63M
Abmessung
35 x 70 x 90 mm
Schnittstelle
Analog, Strom 4…20 mA
linear steigend
2x PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
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
Baureihe
63M
Abmessung
35 x 70 x 90 mm
Schnittstelle
Analog, Strom 4…20 mA
linear steigend
2x PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 9 mm bei 2 m
Reichweite
200...2000 mm
Genauigkeit
±2 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.075 % FS
Auflösung
≤ 1.0 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig
Gehäusematerial
Aluminium, Druckguss, lackiert
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
EAC
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten