Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD001F

BOD 66M-LB14-S92

Distanzsensoren mit Metallgehäuse und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
66M
Abmessung
30 x 100.5 x 73.2 mm
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Optische Distanzsensoren – BOD001F

Der optoelektronische Distanzsensor BOD 66M-LB14-S92 mit dem Order Code BOD001F gehört zur Baureihe 66M und arbeitet nach dem optischen Prinzip der Triangulation. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient rotes Laserlicht. Der Sensor verfügt über einen Messbereich von 150...2000 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt 2 x 6 mm bei 2 m. Die Genauigkeit liegt bei ±1.5 % FS, die Wiederholgenauigkeit bei 0.5 % FS und die Auflösung bei 1...3 mm.

Die Schnittstelle ist analog mit einem Stromsignal von 4…20 mA und linear steigendem oder fallendem Verlauf. Zusätzlich sind PNP/NPN sowie Schließer/Öffner (NO/NC) vorhanden. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das lackierte Zink-Druckgussgehäuse misst 30 x 100.5 x 73.2 mm. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC. Der Sensor ist CE-konform und WEEE-konform.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
66M
Abmessung
30 x 100.5 x 73.2 mm
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
2 x 6 mm bei 2 m
Reichweite
150...2000 mm
Genauigkeit
±1.5 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.5 % FS
Auflösung
1...3 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten