Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Optische Distanzsensoren
Baureihe
63M
Abmessung
35 x 70 x 90 mm
Schnittstelle
Analog, Strom 4…20 mA
linear steigend
2x NPN Schließer (NO)
linear steigend
2x NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Empfohlene Alternative
BOD001F
Optische Distanzsensoren
BOD 66M-LB14-S92
Verfügbarkeit
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
| BOD 63M-LB03-S115 | BOD 66M-LB14-S92 | |
|
-
Listenpreis
|
944,37 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 63M | 66M |
|---|---|---|
| Abmessung | 35 x 70 x 90 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Schnittstelle |
Analog, Strom 4…20 mA linear steigend 2x NPN Schließer (NO) |
Analog, Strom 4…20 mA linear steigend/fallend PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Distanzsensor | Optoelektronischer Distanzsensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichtlaufzeitmessung | Triangulation |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | divergent |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 9 mm bei 2 m | 2 x 6 mm bei 2 m |
| Reichweite | 200...2000 mm | 150...2000 mm |
| Genauigkeit | ±2 % FS | ±1.5 % FS |
| Wiederholgenauigkeit | 0.075 % FS | 0.5 % FS |
| Auflösung | ≤ 1.0 mm | 1...3 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
| Gehäusematerial | Aluminium, Druckguss, lackiert | Zink, Druckguss, lackiert |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC cULus WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt