Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser für Washdown
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD0020
Der optische Distanzsensor BOD 23K-LI01-S4 aus der Baureihe 23K verfügt über das besondere Merkmal Washdown. Das Funktionsprinzip ist optoelektronisch und basiert auf Lichtlaufzeitmessung. Die Strahlcharakteristik ist kollimiert; als Lichtart wird rotes Laserlicht verwendet. Der Sensor arbeitet innerhalb einer Reichweite von 100...5000 mm. Die Lichtfleckgröße beträgt 5.5 x 7 mm bei 5 m. Die Genauigkeit beträgt ±0.6 % FS, die Wiederholgenauigkeit 0.024 % FS und die Auflösung ≤ 5 mm.
Die Schnittstelle umfasst IO-Link 1.1 sowie PNP/NPN/Auto-Detect mit Schließer/Öffner (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das ABS-Gehäuse hat die Abmessungen 51 x 23 x 52.4 mm und wird mit 18...30 VDC betrieben. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, Ecolab und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOD 23K-LI01-S4 | BOD 23K-LI03-S4 | |
|
373,77 EUR
Listenpreis
|
373,77 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Baureihe | 23K | 23K |
| Abmessung | 51 x 23 x 52.4 mm | 51 x 23 x 52.4 mm |
| Schnittstelle |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link PNP/NPN/Auto-Detect Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Distanzsensor | Optoelektronischer Distanzsensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichtlaufzeitmessung | Lichtlaufzeitmessung |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | kollimiert |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 5.5 x 7 mm bei 5 m | 5.5 x 7 mm bei 5 m |
| Reichweite | 100...5000 mm | 100...5000 mm |
| Genauigkeit | ±0.6 % FS | ±0.6 % FS |
| Wiederholgenauigkeit | 0.024 % FS | 0.024 % FS |
| Auflösung | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |