Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser für Washdown
PNP/NPN/Auto-Detect Schließer/Öffner (NO/NC)
Optische Distanzsensoren – BOD002K
Der optoelektronische Distanzsensor BOD 23K-LI03-S4 mit dem Order Code BOD002K gehört zur Baureihe 23K und ist für Washdown ausgeführt. Die optische Distanzmessung erfolgt per Lichtlaufzeitmessung mit kollimiertem rotem Laserlicht. Der Sensor deckt einen Messbereich von 100...5000 mm ab; die Lichtfleckgröße beträgt 5,5 × 7 mm bei 5 m. Die Genauigkeit liegt bei ±0,6 % FS, die Wiederholgenauigkeit bei 0,024 % FS und die Auflösung bei ≤ 5 mm.
Als Schnittstelle stehen IO-Link sowie ein per PNP/NPN/Auto-Detect konfigurierbarer Schaltausgang mit Schließer-/Öffnerfunktion (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das ABS-Gehäuse misst 51 × 23 × 52,4 mm und wird mit 18...30 VDC betrieben. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, Ecolab und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOD 23K-LI03-S4 | BOD 23K-LI01-S4 | |
|
373,77 EUR
Listenpreis
|
373,77 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Baureihe | 23K | 23K |
| Abmessung | 51 x 23 x 52.4 mm | 51 x 23 x 52.4 mm |
| Schnittstelle |
IO-Link PNP/NPN/Auto-Detect Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Distanzsensor | Optoelektronischer Distanzsensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichtlaufzeitmessung | Lichtlaufzeitmessung |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | kollimiert |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 5.5 x 7 mm bei 5 m | 5.5 x 7 mm bei 5 m |
| Reichweite | 100...5000 mm | 100...5000 mm |
| Genauigkeit | ±0.6 % FS | ±0.6 % FS |
| Wiederholgenauigkeit | 0.024 % FS | 0.024 % FS |
| Auflösung | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |