Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOD0021

BOD 24K-LA02-S92

Optische Distanzsensoren

Baureihe
24K
Abmessung
50 x 21 x 50 mm
Schnittstelle
2x PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Analog, Spannung 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
24K
Abmessung
50 x 21 x 50 mm
Schnittstelle
2x PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Analog, Spannung 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
1 x 1 mm at 100 mm
Reichweite
50...100 mm
Genauigkeit
±0.5 %
Wiederholgenauigkeit
± 0.25 %
Auflösung
≤ 10 µm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten