Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 74 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Empfohlene Alternative
BOS01UM
Lichttaster
BOS 12M-PA-RF10-S4
Verfügbarkeit
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
| BOS 12M-PS-1N1I-S4-C | BOS 12M-PA-RF10-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
98,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 74 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Feste Hintergrundausblendung |
Feste Fokussierung Feste Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | fokussiert | Fokus typisch bei 25 mm |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...23 mm | 1...25 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marke | Global | - |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 2 mm bei 25 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt