Einweglichtschranken
PNP Öffner (NC)
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BLE 12M-PA-1PD-S4-C | BOS 12M-PA-RE10-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
64,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Schnittstelle |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...5 m | 0...8 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marke | Global | - |