Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Lichtart
LED Rotlicht
Empfohlene Alternative
BOS01TW
Einweglichtschranken
BOS 12M-X-RS10-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BLS 12M-XX-1RD-S4-L | BOS 12M-X-RS10-S4 | |
|
250,37 EUR
Listenpreis
|
55,62 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke (Sender) |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...5 m | 0...8 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marke | Global | Global |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 280 mm bei 8 m |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt