Einweglichtschranken
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-03 | BOS 12M-XT-LS12-S4 | |
|
110,00 EUR
Listenpreis
|
108,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 70 mm |
| Eingangsfunktion | Test (Emitter Aus) | Test (Emitter Aus) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke (Sender) |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | kollimiert |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 2.5 mm Lichtaustritt | Ø 2.5 mm Lichtaustritt |
| Reichweite | 0...30 m | 0...30 m |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |