Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Einweglichtschranken mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Empfohlene Alternative
BOS00WJ
Einweglichtschranken
BOS 12M-X-LS12-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-S4 | BOS 12M-X-LS12-S4 | |
|
111,24 EUR
Listenpreis
|
111,24 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
| Eingangsfunktion | Test (Emitter Aus) | - |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke (Sender) |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | kollimiert |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 2.5 mm Lichtaustritt | Ø 2.5 mm Lichtaustritt |
| Reichweite | 0...30 m | 0...30 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt