Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS00YT

BOS 72K-NU-RA10-02

Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern

Baureihe
72K
Abmessung
10 x 40.1 x 73.5 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Lichtleitergerät
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie SET-Taste
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
72K
Abmessung
10 x 40.1 x 73.5 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Lichtleitergerät
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie SET-Taste
Einstellmöglichkeit
Zeitfunktion ein/aus
Hell-/Dunkelschaltung
Einlernmodus normal/fein
Empfindlichkeit (Sn)
Betriebsspannung Ub
12...24 VDC
Lichtart
LED Rotlicht
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
Schaltfrequenz
1000 Hz
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten