Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflexionslichtschranken
Baureihe
2K
Abmessung
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-PR10-00,2-S49 | BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49 | |
|
-
Listenpreis
|
92,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Abmessung | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 10 mm bei 100 mm | Ø 10 mm bei 100 mm |
| Reichweite | 0...800 mm | 0...3 m |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PVC | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PVC |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Strahlcharakteristik | - | divergent |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt