Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS020T

BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49

Kubische Reflexionslichtschranke mit verschiedenen Lichtarten bis zu 3 m Reichweite

Baureihe
R020K
Abmessung
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS020T

Die Reflexionslichtschranke BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49 aus der Baureihe R020K trägt den Order Code BOS020T. Sie verfügt über Abmessungen von 7.7 x 26.8 x 13.5 mm und einen PNP-Ausgang als Schließer (NO). Die optische Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient rotes LED-Licht. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 10 mm bei 100 mm. Die Reichweite liegt bei 0...3 m.

Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M8x1-Stecker, 3-polig, mit einer Länge von 0.20 m und PVC-Ausführung. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für die Reflexionslichtschranke sind CE, cULus, WEEE und UKCA angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R020K
Abmessung
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 10 mm bei 100 mm
Reichweite
0...3 m
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten