Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
18MR
Abmessung
Ø 18 x 18 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
PNP Öffner (NC)
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Empfohlene Alternative
BOS026M
Einweglichtschranken
BOS 18MR-PA-RE20-S4
Verfügbarkeit
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
| BLE 18MR-PA-1PP-E5-C-S4 | BOS 18MR-PA-RE20-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
83,43 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 18 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Schnittstelle |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, verchromt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Strahlcharakteristik | - | divergent |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt