Einweglichtschranken
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NO-IX10-02 | BOS R090K-NU-RX10-02 | |
|
39,29 EUR
Listenpreis
|
112,25 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Abmessung | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | NPN Öffner (NC) | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Lichtart | Infrarot | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marke | Global | - |
| Strahlcharakteristik | - | divergent |