Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
5K
Abmessung
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Empfohlene Alternative
BOS02AU
Einweglichtschranken
BOS R090K-NU-RX10-02
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NS-IX10-02 | BOS R090K-NU-RX10-02 | |
|
40,47 EUR
Listenpreis
|
115,62 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Abmessung | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | NPN: Schließer (NO) | NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Lichtart | Infrarot | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Strahlcharakteristik | - | divergent |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt